Skip to main content

Met verdelercalculatie- en ontwerpsoftware Hagercad ontwerp je snel en efficiënt een veilige en kwalitatief goede verdeler voor in een elektrische installatie. De ontwerpsoftware biedt verschillende mogelijkheden, zoals enkellijnige stuurstroomschema’s maken, aanzichten ontwerpen, stuklijsten genereren, warmte calculaties maken, etc.

Hager maakt gebruik van de verschillende verdelers tot 125A en van het Univers inbouwsysteem t/m 630A.


Klik voor meer informatie op het tabblad "informatie".

Begin 5 maart 2026
09:00
Einde: 5 maart 2026
15:30

Hager

Het Sterrenbeeld 31
5215 MK 's-Hertogenbosch
Nederland
Beschikbare plaatsen: 1

Vergelijkbare evenementen

Datum Locatie Beschikbare plaatsen Prijs
Er zijn momenteel geen vergelijkbare evenementen beschikbaar.

Gedetecteerde tijdzone