Skip to main content

Hagercad Gevorderd – Ontwerpen Univers N verdelers tot 630 A

Productgroep

Energiedistributie systemen

Segment

Utiliteit

Duur

1 dag (’s-Hertogenbosch)

Minimaal aantal deelnemers

6

Maximaal aantal deelnemers

10

Kosten

Gratis

Data

Zie data in trainingskalender

Doelgroep

Installateur die ontwerpt en bouwt voor eigen installatie-activiteiten tussen 125A en 630A en Systeem Assembleurs.

Niveau

C-F : Monteurs t/m Leidinggevende monteurs

Benodigde voorkennis:

  • Elektrotechnische kennis door opleiding of ervaring op niveau 3 (eerste monteur);
  • Kennis op het gebied van verdelertechniek;
  • Basiskennis van de NEN-EN-IEC 61439 deel 1, deel 2 en deel 3;
  • Basiskennis van de NEN 1010;
  • Bekend zijn met elektrotechnische tekeningen en toegepaste symboliek voor verdelertechniek;
  • Ervaring met CAD-georiënteerde ontwerpprogramma’s is een pré.

Inhoud Training:

Behandeld wordt onder andere:

  • De globale werking van Hagercad inclusief functies, het instellen van gebruikersgegevens, prijslsijsten en condities;
  • Het aanmaken van een project t.b.v. een Univers N, naar voorbeeld;
  • Het kiezen van de juiste verdelerkast;
  • Het opzoeken en plaatsen van de juiste modules met hun inhoud;
  • Het maken van een offerte.

Doel van de training:

Na deze basistraining ben je in staat om:

  • De verschillende verdelers tot 630A te ontwerpen;
  • Een Univers N verdeler modulair samen te stellen in het programma Hagercad;
  • Een warmtecalculatie uit te voeren over de samengestelde verdeler t.b.v. veiligheid en goedkeuring;
  • Rapporten, lijsten, offertes en aanzichten te genereren en af te drukken;

Gedetecteerde tijdzone